Mandrino di foratura, (con gambo integrato)

Mandrino di foratura, (con gambo integrato)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT30-SDC08-080
BT30-SDC13-100
BT40-SDC13-100
BT50-SDC13-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Nominal, Diameter L OPEN L CLOSE L1 OPEN L1 CLOSE φC Mass
(kg)

201.84 €

1 7 giorni BT300.5~885.5SDC087885.54855.5360.7

258.47 €

1 7 giorni BT301 to 13105.5SDC1398105.565.57750.51.3

261.61 €

1 7 giorni BT401 to 13111.5SDC1398109.565.57750.51.8

291.26 €

1 7 giorni BT501 to 13129.5SDC13118129.565.57750.54.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Drill

Supporto tecnico