Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Massa (g) | Diametro vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.07 € | 1 | 7 giorni | M6X1.0 | 30 | 23.5 | 3.5 | 10 | 11.5 | 4 | 4.5 | R4 | 8.9 | M6 | ||
5.09 € | 1 | 7 giorni | M6X1.0 | 40 | 33.5 | 3.5 | 10 | 11.5 | 4 | 4.5 | R4 | 11 | M6 | ||
3.44 € 2.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M6X1.0 | 50 | 43.5 | 3.5 | 10 | 11.5 | 4 | 4.5 | R4 | 13 | M6 | ||
5.54 € | 1 | 7 giorni | M8X1.25 | 30 | 21.3 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 6 | R5 | 17 | M8 | ||
5.57 € | 1 | 7 giorni | M8X1.25 | 40 | 31.3 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 6 | R5 | 21 | M8 | ||
5.60 € | 1 | 7 giorni | M8X1.25 | 50 | 41.3 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 6 | R5 | 25 | M8 | ||
5.65 € | 1 | 7 giorni | M8X1.25 | 60 | 51.3 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 6 | R5 | 29 | M8 | ||
6.46 € | 1 | 7 giorni | M10X1.5 | 30 | 20 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | 30 | M10 | ||
6.52 € | 1 | 7 giorni | M10X1.5 | 40 | 30 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | 36 | M10 | ||
6.57 € | 1 | 9 giorni | M10X1.5 | 50 | 40 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | 42 | M10 | ||
6.63 € | 1 | 7 giorni | M10X1.5 | 60 | 50 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | 49 | M10 | ||
6.69 € | 1 | 7 giorni | M10X1.5 | 70 | 60 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | 55 | M10 | ||
7.61 € | 1 | 7 giorni | M12X1.75 | 40 | 27.8 | 7 | 19 | 21.9 | 8 | 9 | R8 | 52 | M12 | ||
7.86 € | 1 | 7 giorni | M12X1.75 | 70 | 57.8 | 7 | 19 | 21.9 | 8 | 9 | R8 | 79 | M12 | ||
13.26 € | 1 | 7 giorni | M16X2 | 50 | 35 | 9 | 24 | 27.7 | 10 | 12 | R10 | 111 | M16 | ||
13.68 € | 1 | 12 giorni | M16X2 | 80 | 65 | 9 | 24 | 27.7 | 10 | 12 | R10 | 158 | M16 |
Loading...
Materiale | S45C | Trattamento termico | Sezione sferica temprata HRC45 | Trattamento superficie | Finitura in ossido nero |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
Massa(g)
Diametro vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali