Dente d’arresto (SSB-B)

Dente d’arresto (SSB-B)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Per posizionare il pezzo in lavorazione, o come fermo, ecc. La parte sferica è stata bonificata. Eccellente resistenza all’abrasione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSB-M6X30-B
SSB-M6X40-B
SSB-M6X50-B
SSB-M8X30-B
SSB-M8X40-B
SSB-M8X50-B
SSB-M10X30-B
SSB-M10X40-B
SSB-M10X50-B
SSB-M10X60-B
SSB-M10X70-B
SSB-M12X50-B
SSB-M12X60-B
SSB-M12X70-B
SSB-M16X50-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Massa
(g)
Diametro vite

5.07 €

1 12 giorni M6X1.030271011.54R108.7M6

5.09 €

1 7 giorni M6X1.040371011.54R1011M6

5.10 €

1 9 giorni M6X1.050471011.54R1013M6

5.52 €

1 7 giorni M8X1.253026.313155.5R1216M8

5.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8X1.254036.313155.5R1220M8

5.60 €

1 7 giorni M8X1.255046.313155.5R1224M8

6.46 €

1 12 giorni M10X1.53025.51719.67R1629M10

6.50 €

1 7 giorni M10X1.54035.51719.67R1635M10

5.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M10X1.55045.51719.67R1641M10

5.80 €

4.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M10X1.56055.51719.67R1647M10

6.68 €

1 7 giorni M10X1.57065.51719.67R1654M10

7.67 €

1 7 giorni M12X1.755044.81921.98R2059M12

6.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M12X1.756054.81921.98R2068M12

7.84 €

1 7 giorni M12X1.757064.81921.98R2077M12

13.77 €

1 5 giorni M16X250442427.710R25108M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale S45C Trattamento termico Le parti sferiche sono bonificate a HRC45 o superiore Trattamento superficie Finitura in ossido nero

Supporto tecnico