Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Degree of Coupling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.53 € | 1 | 5 giorni | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | ||
42.03 € | 1 | 11 giorni | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
46.53 € | 1 | 5 giorni | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | ||
46.53 € | 1 | 11 giorni | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
46.53 € | 1 | 5 giorni | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
46.53 € | 1 | 5 giorni | 120 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
46.53 € | 1 | 11 giorni | 60 | 180 | 10 | 31.75 | J | ||
46.53 € | 1 | 11 giorni | 60 | 180 | 10 | 31.75 | K | ||
46.53 € | 3 | 11 giorni | 80 | 180 | 10 | 31.75 | J | ||
46.53 € | 1 | 11 giorni | 80 | 180 | 10 | 31.75 | K | ||
46.53 € | 1 | 11 giorni | 100 | 180 | 10 | 31.75 | J | ||
46.53 € | 1 | 12 giorni | 100 | 180 | 10 | 31.75 | K | ||
46.53 € | 1 | 6 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | H | ||
46.53 € | 1 | 12 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | I | ||
46.53 € | 1 | 6 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | J | ||
46.53 € | 1 | 11 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | K | ||
46.53 € | 1 | 11 giorni | 60 | 180 | 13 | 31.75 | I | ||
46.53 € | 1 | 11 giorni | 60 | 180 | 13 | 31.75 | J | ||
46.53 € | 1 | 11 giorni | 60 | 180 | 13 | 31.75 | K | ||
39.34 € | 1 | 5 giorni | 80 | 180 | 13 | 31.75 | J | ||
46.53 € | 1 | 12 giorni | 80 | 180 | 13 | 31.75 | K | ||
56.57 € | 1 | 17 giorni | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | J | ||
56.57 € | 1 | 11 giorni | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | K | ||
56.57 € | 1 | 12 giorni | 46 | 205 | 13 | 31.75 | J | ||
56.57 € | 1 | 12 giorni | 60 | 205 | 13 | 31.75 | H | ||
56.57 € | 1 | 11 giorni | 60 | 205 | 13 | 31.75 | J | ||
56.57 € | 1 | 12 giorni | 80 | 205 | 13 | 31.75 | H | ||
56.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 205 | 13 | 31.75 | K | |
62.28 € | 1 | 11 giorni | 46 | 205 | 19 | 31.75 | J | ||
57.78 € | 1 | 11 giorni | 60 | 205 | 19 | 31.75 | K | ||
62.28 € | 1 | 12 giorni | 80 | 205 | 19 | 31.75 | I | ||
62.28 € | 1 | 11 giorni | 80 | 205 | 19 | 31.75 | J | ||
62.28 € | 1 | 11 giorni | 60 | 205 | 19 | 50.8 | J | ||
62.28 € | 1 | 11 giorni | 80 | 205 | 19 | 50.8 | I | ||
62.28 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 205 | 19 | 50.8 | J |
Loading...
Shape | Tipo piatto (N. 1) | abrasive grain | 85A | Binding Agent | VBE |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Degree of Coupling
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali