Codice articolo del costruttore: ECC-355-4.0-30.5-A30R
Marca: RESITON
Prezzo: 103.98 €
Tempi di consegna: 18 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ECC-355-4.0-30.5-A30R
Product Type | Tipo piatto | Work material | Acciaio inox | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 30 | Hardness | R | Outer Diameter(mm) | 355 |
Blade thickness(mm) | 4 | Internal Diameter(mm) | 30.5 | Maximum operating rotation speed(m/s) | 100 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 5300 | Quantity per Package(Pieces) | 5 |
Si trova sulla pagina di Disco per cutter motore Commando per metalli, il codice articolo è il seguente: ECC-355-4.0-30.5-A30R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ECC-355-4.0-30.5-A30R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali