• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola offset / A/WA【10-25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BD2570
BD2580
BD2590
BD2600
BD2610
BD2620
BD5010
BD5020
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Degree of Coupling Binding Agent Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)
(m/s)
Number Contained In A Packet
(Sheets)

31.86 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1001524PBF7225

31.31 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 1001524QBF7225

31.86 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1001536PBF7225

31.31 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 1001536QBF7225

34.32 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 1802224PBF7210

34.32 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 1802236PBF7210

36.58 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 18022.2324PBF8010

36.58 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 18022.2336PBF8010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thickness(mm) 6 Work material General steel Abrasive grain A/WA
Features Cutting Capacity Emphasis

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico