Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BD8021 |
BD8022 |
BD8023 |
BD8024 |
BD8026 |
BD8027 |
BD8028 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Degree of Coupling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.38 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 100 | 15 | 24 | P | ||
88.38 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 100 | 15 | 24 | Q | ||
88.38 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 100 | 15 | 36 | P | ||
88.38 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 100 | 15 | 36 | Q | ||
155.95 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 180 | 22 | 24 | O | ||
155.95 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 180 | 22 | 24 | P | ||
155.95 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 180 | 22 | 24 | Q |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa | Abrasive grain | ZNA |
---|---|---|---|---|---|
Features | Capacità di taglio enfatizzata | Binding Agent | BF | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 72 |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Degree of Coupling
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali