Skill Net (tipo offset)【10-20 Pezzi per confezione】

Skill Net (tipo offset)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Effective for polishing in order to remove coating film or rust, and also polishing non-ferrous metal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SN1002P-36
SN1002P-46
SN1002P-60
SN1002P-80
SN1002P-120
SN1002P-WA60
SN1002P-WA80
SN1002P-WA120
SN1802P-36
SN1802P-46
SN1802P-60
SN1802P-80
SN1802P-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
abrasive grain Number Contained In A Packet
(Sheets)
Manufacturer Product Code

72.14 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1001536C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 36

72.14 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1001546C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 46

72.14 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1001560C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 60

72.14 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1001580C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 80

72.14 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10015120C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 120

72.14 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 1001560WA20SN T27 2G100 X 2P X 15WA 60

72.14 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1001580WA20SN T27 2G100 X 2P X 15WA 80

72.14 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 10015120WA20SN T27 2G100 X 2P X 15WA 120

74.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1802236C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 36

74.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1802246C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 46

74.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1802260C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 60

74.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1802280C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 80

74.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 18022120C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Object to be ground Materiale rame / Alluminio / Non metallo Features Capacità di taglio enfatizzata Lamination(Sheets) 2P
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 2 Dedicated pad Use a dedicated pad.

Supporto tecnico