Resibon Super Ace RSA【25 Pezzi per confezione】

Resibon Super Ace RSA

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A premium grade offset grindstone that can be used for materials ranging from stainless steel to casting, and demonstrates machining power tougher than that of zirconia offset as well as light workability. Its good bite allows it to shave well with a light touch, and its outstanding power in grinding level surfaces is clearly demonstrated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSA1006-24
RSA1006-24M
RSA1006-24Q
RSA1006-36
RSA1006-36Q
RSA1256-24
RSA1256-36
RSA1506-24
RSA1506-36
RSA1806-24
RSA1806-24M
RSA1806-24Q
RSA1806-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Hardness Manufacturer Product Code

129.32 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1001524PRSA 2G100 X 6 X 15 24 P

129.32 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1001524MRSA 2G100 X 6 X 15 24 M

129.32 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1001524QRSA 2G100 X 6 X 15 24 Q

129.32 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1001536PRSA 2G100 X 6 X 15 36 P

129.32 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 1001536QRSA 2G100 X 6 X 15 36 Q

142.06 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1252224PRSA 2G125 X 6 X 22 24 P

142.06 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 1252236PRSA 2G125 X 6 X 22 36 P

184.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1502224PRSA 2G150 X 6 X 22 24 P

184.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1502236PRSA 2G150 X 6 X 22 36 P

233.19 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 1802224PRSA 2G180 X 6 X 22 24 P

233.19 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1802224MRSA 2G180 X 6 X 22 24 M

233.19 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1802224QRSA 2G180 X 6 X 22 24 Q

233.19 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 1802236PRSA 2G180 X 6 X 22 36 P

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thickness(mm) 6 Object to be ground Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato Features Durabilità enfatizzata
Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 2 <3M> Incorporated Product <3M> Incorporated Product
Features Durability excellent Number Contained In A Packet(Sheets) 25 Note <3M> is a trademark of 3M.

Supporto tecnico