• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Kit Resibon【10-25 Pezzi per confezione】

Kit Resibon

Offset grindstone for ultra-high performance heavy grinding using an alumina zirconia abrasive grain base. Grinding of various metals is possible with revolutionary abrasion resistance performance 4 times greater for surface grinding and 3 times greater for corner surface grinding. The RZ-K supports high speed grinding work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RZ1006-24
RZ1006-36
RZ1256-24
RZ1506-24
RZ1806-24
RZ1806-24M
RZ1806-24Q
RZ1806-36
RZ2056-24Q
RZ2056-24S
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Hardness Maximum operating rotation speed
(m/s)
Reinforcing material (glass cloth)
(Sheets)
Features Number Contained In A Packet
(Sheets)
Manufacturer Product Code Note

110.59 €

25 Pezzi per confezione

3 giorni 1001524P722Durability excellent25NRZ 2G100 X 6 X 15Z 24 P<3M> is a trademark of 3M.

109.50 €

25 Pezzi per confezione

23 giorni 1001536P722Durability excellent25NRZ 2G100 X 6 X 15Z 36 P<3M> is a trademark of 3M.

106.54 €

25 Pezzi per confezione

23 giorni 1252224P722Durability excellent25NRZ 2G125 X 6 X 22Z 24 P<3M> is a trademark of 3M.

120.11 €

25 Pezzi per confezione

23 giorni 1502224P722Durability excellent10NRZ 2G150 X 6 X 22Z 24 P<3M> is a trademark of 3M.

176.14 €

25 Pezzi per confezione

3 giorni 1802224P722Durability excellent25NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 P<3M> is a trademark of 3M.

176.14 €

25 Pezzi per confezione

3 giorni 1802224M722Durability excellent25NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 M<3M> is a trademark of 3M.

176.14 €

25 Pezzi per confezione

3 giorni 1802224Q722Durability excellent25NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 Q<3M> is a trademark of 3M.

175.35 €

25 Pezzi per confezione

23 giorni 1802236P722Durability excellent25NRZ 2G180 X 6 X 22Z 36 P<3M> is a trademark of 3M.

210.21 €

10 Pezzi per confezione

23 giorni 2052224Q722Durability excellent10NRZ 2G205 X 6 X 22Z 24 Q<3M> is a trademark of 3M.

210.21 €

25 Pezzi per confezione

7 giorni 2052224S722Durability excellent10NRZ 2G205 X 6 X 22Z 24 S<3M> is a trademark of 3M.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thickness(mm) 6 Object to be ground general steel / Cast Iron abrasive grain Z
Features Durability emphasized

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico