Disco S Sco-Light【5 Pezzi per confezione】

Disco S Sco-Light

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD10015S-100
SD10015S-120
SD10015S-180
SD10015S-240
SD10015S-320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

65.81 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100

65.81 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 120

65.81 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 180

65.81 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 240

65.81 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Brass / Gunmetal / Alluminio / Plastica Diameter(mm) 100
Shaft Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 15 Abrasive grain A grana abrasiva
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 5000 Compatible Tools Disc Grinder Application Removal of burns after welding.
Packaging Quantity(Sheets) 5

Supporto tecnico