• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SG PVA Disc 100 pi

SG PVA Disc 100 pi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Supports various materials and applications with a wide range of products and provides even grinding performance.

[Features]
· Highly useful for removing small scratches.
· Ideal for scratch removal and descaling of general metals, and finish polishing of stainless steel.
· Also ideal for chamfering and finishing stone and tile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SG-PVA10
SG-PVA11
SG-PVA13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Particle Size
(#)

10.61 €

5 5 giorni Acciaio legato[◎] / Ghisa[○] / Glass[○]220

10.61 €

1 11 giorni Acciaio legato[◎] / Glass[○]320

11.38 €

5 5 giorni Acciaio legato[◎] / Glass[○]500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in gomma / uretano duro Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Non applicabile Saving Type Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 8500

Supporto tecnico