Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SG-GT100A3 |
SG-GT100A4 |
SG-GT100A5 |
SG-GT100A6 |
SG-GT100A7 |
SG-GT100A8 |
SG-GT100A9 |
SG-GT100A10 |
SG-GT100A11 |
SG-GT100A12 |
SG-GT100Z3 |
SG-GT100Z4 |
SG-GT100Z5 |
SG-GT100Z6 |
SG-GT100Z7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Particle Size (#) | abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.94 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] | 40 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] | 60 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] | 80 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | Acciaio inox[◎] | 100 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox[◎] | 120 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox[◎] | 150 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | Acciaio inox[◎] | 180 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | ||
12.31 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox[◎] | 240 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | Acciaio inox[◎] | 320 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | Acciaio inox[◎] | 400 | [A grana abrasiva] Alundum (A) | ||
11.94 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | Acciaio inox[○] | 40 | Zirconia (Z) | ||
11.94 € | 10 | Disponibile | 7 giorni | Acciaio inox[○] | 60 | Zirconia (Z) | ||
12.31 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox[○] | 80 | Zirconia (Z) | ||
52.78 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 40 giorni | Acciaio inox[◎] | 100 | Zirconia (Z) | |
13.29 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | Acciaio inox[◎] | 120 | Zirconia (Z) |
Loading...
Type | Disco multi-lama | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Saving Type | ○ | Packaging Quantity(Sheets) | 10 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 13000 |
Configura
Proprietà di base
work material
Particle Size(#)
abrasive grain
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali