• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

B-Top 100x15

B-Top 100x15

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
BTOP-A3
BTOP-A4
BTOP-A5
BTOP-A6
BTOP-A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Particle Size
(#)

4.61 €

5 5 giorni Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○]40

4.61 €

5 5 giorni Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○]60

4.37 €

5 5 giorni Acciaio inox[◎]80

4.61 €

5 5 giorni Acciaio inox[◎]100

4.61 €

10 5 giorni Acciaio inox[◎]120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Non applicabile Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000

Supporto tecnico