• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Foglio pellicola avvolgimento 230x280【50 Pezzi per confezione】

Foglio pellicola avvolgimento 230x280

Mirror finish. Resistant to water as well as oil since the base material is polyester film, handling both dry type and wet type.

[Features]
· Mirror finish.
· Curved surface polishing is possible.
· It is water and oil resistant, enabling either dry or wet processing.
· Since it is specially adhered uniformly on the polyester film, it has a beautiful finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RP-03
RP-05
RP-2
RP-3
RP-5
RP-9
RP-10
RP-15
RP-20
RP-30
RP-40
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Color For wet/dry processes Packaging Quantity
(Sheets)

148.53 €

50 Pezzi per confezione

3 giorni 10000YellowDry/Wet Types Supported50

148.53 €

50 Pezzi per confezione

3 giorni 8000PinkDry/Wet Types Supported50

148.53 €

50 Pezzi per confezione

3 giorni 6000Light blueDry/Wet Types Supported50

148.53 €

50 Pezzi per confezione

3 giorni 4000Light GreenDry/Wet Types Supported50

148.53 €

50 Pezzi per confezione

3 giorni 3000VioletDry/Wet Types Supported50

148.68 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 2000WhiteDry/Wet Types Supported50

117.19 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 1500Yellow GreenDry/Wet Types Supported50

148.53 €

50 Pezzi per confezione

3 giorni 1000OrangeDry/Wet Types Supported50

148.68 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 800BlueDry/Wet Types Supported50

117.88 €

50 Pezzi per confezione

3 giorni 600GreenDry/Wet Types Supported50

148.68 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 400Moss YellowDry/Wet Types Supported50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Film Usage Hand polish Abrasive material Alundum (Alumina)
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Type Unprocessed lining

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico