Mola in gomma con albero - Rabin gomma uretano【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C1000-AFXH-6-17
C1000-AFXH-10-20
WA600-AFXH-6-17
WA600-AFXH-10-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
Abrasive grain

74.90 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 34 giorni 1000617C Abrasive Grain

82.85 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10001020C Abrasive Grain

70.23 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 600617WA Abrasive Grain

72.50 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 6001020WA Abrasive Grain

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola in gomma Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30
Quantity/Pack(Piece) 25 Joining Agent Type AFX-H (soft) Maximum rotation speed used(min−1) 30000

Supporto tecnico