Ruota FF

Ruota FF
  • Sconto volumi elevati
Felt buff processed into flap shape for less clogging and burning.

[Features]
· For polishing and wiping with soft contact.
· Felt sheet cut into smaller pieces and processed into a flap shape for less clogging and burning.
· Use with application of abrasive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FFR5025
FFR6025
FFR8025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

11.98 €

5 Disponibile 5 giorni 503512000

12.62 €

5 Disponibile 8 giorni 603312000

14.07 €

5 Disponibile 5 giorni 80333000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Material Feltro Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Packaging Quantity(Book) 5

Supporto tecnico