Spazzola di precisione

Spazzola di precisione
  • Sconto volumi elevati
Brush materials such as iron, stainless steel, brass, tampico, or Unilon are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B5EH
B5ES
B8EH
B8ES
B14CH
B14CS
B20CH
B23HS
B25CH
B25HH
B25HS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product Type Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Material Shaft length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

7.16 €

10 Disponibile 8 giorni Lato spazzola58Black Hair3615000

7.16 €

10 Disponibile 8 giorni Lato spazzola58Soft White Fur3615000

6.86 €

10 Disponibile 29 giorni Lato spazzola810Black Hair3615000

13.51 €

10 Disponibile 29 giorni Lato spazzola810Soft White Fur3615000

7.14 €

10 Disponibile 8 giorni Spazzola a tazza148Black Hair3610000

6.86 €

10 Disponibile 5 giorni Spazzola a tazza148Soft White Fur3610000

30.00 €

10 Disponibile 8 giorni Spazzola a tazza2010Black Hair3010000

8.39 €

10 Disponibile 8 giorni Spazzola circolare232Soft White Fur4015000

27.61 €

10 Disponibile 8 giorni Spazzola a tazza2515Black Hair3010000

17.24 €

10 Disponibile 8 giorni Spazzola circolare255Black Hair4015000

17.24 €

10 Disponibile 8 giorni Spazzola circolare255Soft White Fur4015000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 3 Packaging Quantity(Piece) 10

Supporto tecnico