Lima set diamantato (Set)【1-5 Pezzi per confezione】

Lima set diamantato (Set)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Diamond particles are fixed using Ni electrodeposition.
· Improved adhesion, grinding accuracy and wear resistance, etc.
· Can achieve sufficient grinding performance with the lightest touch.
· Wet type grinding is effective; use with a small amount of oil applied.
· Supports electrodeposition lengths from 50 L to 100 L.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DKHA0510
DKHA0810
DKHA1210
DKHI0510-80
DKHI0510-100
DKHI0520
DKHI0520-100
DKHI0810
DKHI1010
DKHI1210
DKKA1010
DKKA1210
DKST0510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Size Overall Length
(mm)
Particle Size
(#)
Single Product Set Product Shape File Length
(mm)
Packaging Quantity
(Book)

54.86 €

1 Disponibile 5 giorni 5 pz./set215150Articolo singoloSemi-Circular801

46.16 €

1 Disponibile 5 giorni 8 pz./set200150Articolo singoloSemi-Circular501

29.99 €

1 Disponibile 5 giorni 12 pz./set170150Articolo singoloSemi-Circular501

63.57 €

1 Disponibile 5 giorni 5 pz./set215150Articolo singoloFlat801

83.18 €

1 Disponibile 5 giorni 5 pz./set215150Articolo singoloFlat1001

62.01 €

1 Disponibile 5 giorni 5 pz./set215200Articolo singoloFlat801

53.26 €

28.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5 pz./set215200Articolo singoloFlat1001

55.12 €

1 Disponibile 5 giorni 8 pz./set200150Articolo singoloFlat501

44.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10 pz./set185150Articolo singoloFlat501

34.11 €

1 Disponibile 5 giorni 12 pz./set170150Articolo singoloFlat501

33.50 €

1 Disponibile 9 giorni 10 pz./set185150Articolo singoloSquare501

26.33 €

1 Disponibile 5 giorni 12 pz./set170150Articolo singoloSquare501

153.91 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5 pz./set215150SetFlat/half circle/circle/square/triangle805

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima diamantata con elettrodeposizione Product Type Ad ago

Supporto tecnico