Lime assortite (taglio rapido)【1-5 Pezzi per confezione】

Lime assortite (taglio rapido)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
By electrolytically polishing (PAT) the cutting edge of a conventional file, the cutting edge is processed like a sharp blade and the recess is deepened, making it suitable for clog-prone materials such as hardened plastic, Bakelite, wood, light metal, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QHA0052
QHA0053
QHA0082
QHA0122
QHI0103
QHI0122
QMA0102
QSA0052
QSA0053
QSA0122
QST0053
QST0082
QST0102
QST0122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Size Overall Length
(mm)
Roughness of grain Single Product Set Product Shape File Length
(mm)

84.13 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5 pz./set215Secondo taglioMerci confezionateSemi-Circular110

111.90 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 5 pz./set215FineMerci confezionateSemi-Circular110

87.77 €

1 Disponibile 5 giorni 8 pz./set200Secondo taglioMerci confezionateSemi-Circular100

79.97 €

1 Disponibile 5 giorni 12 pz./set170Secondo taglioMerci confezionateSemi-Circular70

81.82 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10 pz./set185FineMerci confezionateFlat85

58.33 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 12 pz./set170Secondo taglioMerci confezionateFlat70

64.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10 pz./set185Secondo taglioMerci confezionateRound85

95.41 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 5 pz./set215Secondo taglioMerci confezionateTriangle110

107.14 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 5 pz./set215FineMerci confezionateTriangle110

77.76 €

1 Disponibile 5 giorni 12 pz./set170Secondo taglioMerci confezionateTriangle70

95.24 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5 pz./set215FineSet-110

73.97 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 8 pz./set200Secondo taglioSet-100

69.23 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10 pz./set185Secondo taglioSet-85

64.01 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 12 pz./set170Secondo taglioSet-70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lime assortite Packaging Quantity(Book) 5

Supporto tecnico