Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SMS-08 |
SMS-10 |
SMS-12 |
SMS-13 |
SMS-14 |
SMS-17 |
SMS-19 |
SMS-21 |
SMS-22 |
SMS-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Dimensione larghezza di chiave (mm) | Larghezza compensazione chiave DB (misura D1) (mm) | Larghezza compensazione chiave DB (misura D2) (mm) | Spessore compensazione chiave DB (misura T1) (mm) | Spessore compensazione chiave DB (misura T2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.67 € | 1 | 8 giorni | 120 | 8 | 18 | 13 | 4.3 | 6 | ||
38.62 € | 1 | 9 giorni | 140 | 10 | 22 | 15.5 | 4.7 | 6.5 | ||
42.25 € | 1 | 5 giorni | 160 | 12 | 26.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | ||
42.05 € | 1 | 9 giorni | 170 | 13 | 28.8 | 19 | 6 | 8 | ||
44.96 € | 1 | 9 giorni | 180 | 14 | 30.5 | 21 | 6.5 | 8.5 | ||
50.83 € | 1 | 9 giorni | 210 | 17 | 37 | 25.5 | 7.5 | 9.5 | ||
61.71 € | 1 | 9 giorni | 235 | 19 | 41 | 28 | 8 | 10.5 | ||
91.04 € | 1 | 9 giorni | 260 | 21 | 46 | 31 | 8.5 | 11.5 | ||
93.18 € | 1 | 9 giorni | 280 | 22 | 48 | 32 | 8.5 | 12 | ||
122.00 € | 1 | 5 giorni | 310 | 24 | 51 | 35 | 9.5 | 13.5 |
Loading...
Tipo | Combinazione | Meccanismo a cricchetto | N/A | Orientabile (flessibile) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di compensazione(°) | 15 | Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Dimensione larghezza di chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali