• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave inglese SUS

Chiave inglese SUS
  • Sconto volumi elevati

Stainless steel double-ended wrench featuring durability and rust resistance.
[Features]
· Ideal for stainless steel bolts and nuts.
· Material: Precipitation hardened stainless steel is adopted.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· For food-related equipment, medical equipment, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as waterproofing work, plumbing, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS-0810
SS-5.507
SS-1113
SS-1214
SS-1719
SS-2224
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Wrench offset width DB (D1 size)
(mm)
Wrench offset width DB (D2 size)
(mm)
Wrench offset thick DB (T1 size)
(mm)

33.55 €

3 giorni 1208×1018225.5

31.62 €

3 giorni 1005.5×713163.8

45.48 €

3 giorni 13511×132428.86

49.42 €

3 giorni 14012×1426.530.56.5

60.35 €

3 giorni 18517×1937418

81.49 €

Disponibile 3 giorni 22622×2448519.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Double-ended wrench Ratchet mechanism NA Swivel (flex) NA
Single Product/Set Classification Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico