Chiave offset corta (45°) M46

Chiave offset corta (45°) M46
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Short type offset wrench.
[Features]
· The total length is short and the bending angle of the handle is 45°.
· For tightening or loosening bolts and nuts in narrow spaces.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M46-0809
M46-0810
M46-5.507
M46-1012
M46-1113
M46-1214
M46-1417
M46-1921
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D1)
(mm)
Larghezza compensazione chiave DB (misura D2)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T1)
(mm)
Spessore compensazione chiave DB (misura T2)
(mm)

13.54 €

1 Disponibile 9 giorni 1058×91314.55.56

13.54 €

1 Disponibile 9 giorni 1088×101315.55.56.5

11.83 €

7.45 €

1 Stesso giorno

Stock

1045.5×71011.555.5

13.99 €

1 Disponibile 5 giorni 11410×1215.5186.57.5

14.77 €

1 Disponibile 9 giorni 11511×1316.51977.5

14.89 €

1 Disponibile 9 giorni 13012×1418217.58.5

17.82 €

1 Disponibile 5 giorni 14514×172125.58.59.5

25.40 €

1 Disponibile 9 giorni 17519×21283010.511.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Angolo di compensazione(°) 45 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo

Supporto tecnico