Set di chiavi a brugola W-91

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W-91

Codice componente
W-91
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.58 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo standard Dimensione larghezza di chiave(mm) 2 / 3 / 1.27 / 1.5
Dimensione larghezza di chiave(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 60 / 56 / 58 / 46 / 65 / 52 / 47
Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L(mm) 12 / 14 / 17 / 20 / 13 Contenuto del kit(Book) 7 Bullone a esagono incassato M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、№4/5、M4
Vite di fermo a esagono incassato M2.5、M3、№5/6、M4、№10、M6、1/4" Contenuto del kit 1.27、1.5、1/16"、2、3/32"、3、1/8" Peso(g) 23

Si trova sulla pagina di Set di chiavi a brugola W-91, il codice articolo è il seguente: W-91.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W-91.

Supporto tecnico