Set di chiavi a brugola W-96

Set di chiavi a brugola W-96
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
9-piece hexagonal wrench set.
[Features]
· Includes resin holder.
· Set details - Subtense size: 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W-96

Codice componente
W-96
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.37 €

7.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo standard Dimensione larghezza di chiave(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 100 / 112 / 60 / 80 / 58 / 90 / 65 / 72 / 52 Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L(mm) 12 / 15 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40
Contenuto del kit(Book) 9 Bullone a esagono incassato M1.6/2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 Vite di fermo a esagono incassato M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12/14、M16、M18/20
Contenuto del kit 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Peso(g) 240

Si trova sulla pagina di Set di chiavi a brugola W-96, il codice articolo è il seguente: W-96.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W-96.

Supporto tecnico