Set di cacciaviti per regolazione in ceramica D-17

Set di cacciaviti per regolazione in ceramica D-17
  • Sconto volumi elevati
A long screwdriver that's convenient for adjustment inside equipment.
[Features]
· With a sewn case that is resistant to friction and pulling.
· Uses zirconia ceramic that stands out among fine ceramics specifically for its exceptional strength and elasticity.
· Has high abrasion resistance and maintains cutting edge precision for a long time even for tip-type semi-fixed knob adjustment work.
[Applications]
· The 110 mm long shaft makes it ideal for adjusting parts in deep places.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-17

Codice componente
D-17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 0 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 1.8 / 1.3
Shaft length L (mm) 110 Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Resina Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 Shaft Diameter(φ/mm) 3 / 1.5 / 1.8
Overall Length(mm) 175 Weight(g) 55

Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti per regolazione in ceramica D-17, il codice articolo è il seguente: D-17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-17.

Supporto tecnico