• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite SUS SPD-002

Cacciavite SUS SPD-002

An all-stainless steel Phillips screwdriver which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· The shaft uses martensitic stainless steel material, and the grip uses austenitic stainless steel material.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Ideal for food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPD-002

Codice componente
SPD-002
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length L
(mm)
Grip Width D
(mm)
Weight
(g)

42.79 €

3 giorni 2152695

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) No.2 Shaft length L (mm) 100
Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Stainless Steel

Si trova sulla pagina di Cacciavite SUS SPD-002, il codice articolo è il seguente: SPD-002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPD-002.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico