Cacciavite perforatore KMD-100

Cacciavite perforatore KMD-100
  • Sconto volumi elevati
Square shaft through screwdriver.
[Features]
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· Plastic grip.
· The tip has a high-strength magnet.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KMD-100

Codice componente
KMD-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.25 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Shaft length L (mm) 102
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo quadrato Magnet Disponibile
Shaft through Disponibile Bolster N/A Grip Type Resina
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Overall Length L(mm) 195 Shaft width across flats(mm) 6
Grip Width D(mm) 24.0 Weight(g) 100

Si trova sulla pagina di Cacciavite perforatore KMD-100, il codice articolo è il seguente: KMD-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMD-100.

Supporto tecnico