Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tip standards | Phillips (+) | Shaft length L (mm) | 14 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Tipo quadrato | Magnet | Disponibile | Shaft through | N/A |
Bolster | N/A | Grip Type | Resina | Overall Length L(mm) | 30 |
Shaft width across flats(mm) | 6 | Grip Width D(mm) | 30 | Weight(g) | 20 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tip size / Phillips (+)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali