• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set cacciaviti tozzi molto piccoli SSD-2

Set cacciaviti tozzi molto piccoli SSD-2

Ultra mini stubby screwdriver with an overall length of 30 mm.
[Features]
· As the total length is even shorter than the stubby screwdriver, it is ideal for working in narrow places.
[Applications]
· Ideal for automobile interiors, and maintenance of motorcycles, bicycles, and machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSD2

Codice componente
SSD2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)

13.10 €

3 giorni 350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 7.2
Shaft length L (mm) 14 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Square
Magnet Available Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti tozzi molto piccoli SSD-2, il codice articolo è il seguente: SSD2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSD2.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico