• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set cacciaviti a gambo lungo (passanti) KLD3

Set cacciaviti a gambo lungo (passanti) KLD3

The overall length is as long as 380 mm, ideal for work in places not reachable by standard types. Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening. The tip has a high-strength magnet.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KLD3

Codice componente
KLD3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)

45.76 €

5 giorni 760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.2 / No.3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 9
Shaft length L (mm) 275 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Square
Magnet Available Shaft through Available Bolster NA
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti a gambo lungo (passanti) KLD3, il codice articolo è il seguente: KLD3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KLD3.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico