Codice articolo del costruttore: N-36
Marca: HOZAN
Prezzo: 43.90 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N-36
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 117.5 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponibile | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1 | Plastic Cutting Performance(φ/mm) | 1.5 |
Wire Cutting Ability of Copper(mm2) | 0.9 | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 58 |
Supplementary explanation | For cutting in deep places |
Si trova sulla pagina di Tronchesino a tagliente frontale N-36, il codice articolo è il seguente: N-36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-36.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali