Cesoie per cavi N-18

Cesoie per cavi N-18

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cable cutter that helps keep the workpiece in place while cutting.
[Features]
· Even 22 mm² IV wires can be cut lightly and cleanly using one hand.
· Cutting capacity (VVF wire): φ2.0 mm (diameter 2.0 mm) x 2 cores.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-18

Codice componente
N-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.04 €

5 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 161 VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.0 x 2 core Cutting Capacity: Others IV line: 22 mm2
Main body: option Main Body Weight(g) 167 Supplementary explanation Easy and perfect cutting just with one hand, even VVF φ2 mm.

Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi N-18, il codice articolo è il seguente: N-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-18.

Supporto tecnico