Codice articolo del costruttore: N-12
Marca: HOZAN
Prezzo: 28.98 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N-12
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 163 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | N/A | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.9 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3.2 |
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) | 1.6 x 2 core | Wire Cutting Ability of Copper(mm2) | 3.5 | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 160 | Supplementary explanation | Electrical Worker Proficiency Test Recommended Item Elastomer Grip |
Si trova sulla pagina di Tronchesino N-12, il codice articolo è il seguente: N-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali