Forbici multiuso N-839

Forbici multiuso N-839

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: N-839

Marca: HOZAN

Prezzo: 32.45

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-839

Codice componente
N-839
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.45 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 190
With or without spring Disponibile Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 8 Cutting Capacity: Others Aluminum Plate: 1.2 mm, VCT Wire: 3.5 mm² x 4 cores / VVR Wire: 3.5 mm² x 3 cores
Main body: option Main Body Weight(g) 150 Supplementary explanation Electrical Worker Proficiency Test Recommended Item industrial Scissors Blade Length mm: 40

Si trova sulla pagina di Forbici multiuso N-839, il codice articolo è il seguente: N-839.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-839.

Supporto tecnico