• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino miniatura N-31

Tronchesino miniatura N-31

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Small nippers with a total length of 100 mm to fit the hand for easy use, suitable for precision work.
[Features]
· Cutting edge with emphasis on the cut surface finish for soft wires such as copper wire.
· Small body convenient for cutting binding bands in a limited space.
· Because it is a curved blade that can do side cutting, the band protrudes very little, with consideration given to safety for the fingers.
· Chamfering of sharp projections of the rotating part prevents inadvertent injuries and promotes safe work.
· Anti-static (ESD) specification carbon-free elastomer grip for safe work with electronics.
· Adopts a coil spring with excellent durability and recoverability, reducing fatigue during long-term work.
[Applications]
· The small body makes it convenient for cutting work in limited spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-31

Codice componente
N-31
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)
Supplementary explanation

24.57 €

3 giorni 40Narrow blade tip is suitable for precise work and has anti-static elastomer grip

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 102.5
With or without spring Available Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 1.25
Main body: option Main Body

Si trova sulla pagina di Tronchesino miniatura N-31, il codice articolo è il seguente: N-31.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-31.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico