Pinza a becchi lunghi P-22

Pinza a becchi lunghi P-22
High-grade longnose pliers with a fine tip and polished finish.
[Features]
· The tip is more tapered than P-15 and has been polished for high-quality finish.
· With anti-slip knurling.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-22

Codice componente
P-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.10 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 163
With or without spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 2
Main body: option Main Body Weight(g) 125 Supplementary explanation A High-Grade Model with a Fine Tip and Polished Finish

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi P-22, il codice articolo è il seguente: P-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-22.

Supporto tecnico