Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N-55
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponibile | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1 | Wire Cutting Ability of Copper(mm2) | 0.9 |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 40 | Supplementary explanation | Precision manufactured at a tolerance of 1/100 mm with excellent materials and techniques. Full-flush cut with a generally flat cutting surface. The handle uses a plate spring for automatic opening, to resist fatigue. |
Si trova sulla pagina di Tronchesino di precisione N-55, il codice articolo è il seguente: N-55.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-55.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali