• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pinza SUS SCT-175

Pinza SUS SCT-175

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SCT-175

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 46.93

Tempi di consegna: 9 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCT-175

Codice componente
SCT-175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.93 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 170
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 (Soft Iron Wire) Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Material Martensitic Stainless Steel
Main body: option Main Body

Si trova sulla pagina di Pinza SUS SCT-175, il codice articolo è il seguente: SCT-175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCT-175.

Supporto tecnico