Pinzetta (becco standard diritto) P-891

Pinzetta (becco standard diritto) P-891
  • Sconto volumi elevati
The connector has thin walls, and thickens out at the center as a heavy duty type of tweezers.
[Features]
· A high precision tip without distortion, selectable shape and material to suit the application.
· Tweezers made of a tough material that's given heat treatment to prevent bending of the tip and provide durability.
· Grasping weight 250 g, tip width 0.6 mm.
[Applications]
· The tip is finished precisely, making it ideal for grasping small parts.
· Guarantee a secure grip without releasing the clamped object thanks to perfectly aligned tips that securely close.
· It can be firmly grasped with a light touch, so the feeling of fatigue is reduced even after long-time operation.
· Heat-treated stainless steel (SUS420J2) is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-891

Codice componente
P-891
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.65 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Standard dritto Lunghezza complessiva(mm) 125 Funzione di non magnetismo S/N N/A
Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Corpo principale Larghezza(mm) 9.5

Si trova sulla pagina di Pinzetta (becco standard diritto) P-891, il codice articolo è il seguente: P-891.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-891.

Supporto tecnico