Set chiavi Torx W-81

Set chiavi Torx W-81
  • Sconto volumi elevati
A compact Torx wrench set has been prepared by making the handle and tool bit detachable.
[Features]
· T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, +No.2 x -6.0, +No.1 x -4.5 mm.
· T8-T30 support tamper-proofing (tamper-proofed products have a protrusion at the center of the Torx screw socket).
· Bits are attached to both ends, so it can be used vertically and horizontally.
[Applications]
· Tamper-proof and applicable for places where general Torx screwdrivers and flathead screwdrivers cannot be inserted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W-81

Codice componente
W-81
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.15 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a L Tip standards T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30 Single Product/Set Classification Articolo singolo
Overall length (L dimension)(mm) 127 Weight(g) 150 Features Bits are attached to both ends, so it can be used vertically and horizontally.

Si trova sulla pagina di Set chiavi Torx W-81, il codice articolo è il seguente: W-81.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W-81.

Supporto tecnico