Sonda in bambù P-806

Sonda in bambù P-806
  • Sconto volumi elevati
Bamboo tweezer set.
[Features]
· Since it is made of bamboo, it is possible to mold the tip with sandpaper, etc.
· Weight: 5 g (1 piece).
[Applications]
· Scraper-shaped and thus optimal for solder ball removal.
· Ideal for checking flat IC faulty soldering, correcting flat IC leads and the lead machining of insertion mount devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-806

Codice componente
P-806
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.96 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta A cono con punta dritta Materiale corpo principale Bambù Materiale punta Bambù
Lunghezza complessiva(mm) 160 Funzione di non magnetismo S/N Disponibile Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo
Parti corpo principale Corpo principale Larghezza(mm) 11 Larghezza punta(mm) 1
Peso(g) 5 Quantità confezione 2 pcs. Accessori Sandpaper for Machining Tips
Caratteristiche Ideal for correcting flat IC leads

Si trova sulla pagina di Sonda in bambù P-806, il codice articolo è il seguente: P-806.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-806.

Supporto tecnico