Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
20244
Capacity Bolt Diameter(mm) | 6 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Number of load-free rotations(rpm) | 12000 |
---|---|---|---|---|---|
Air Consumption Amount(m³/min) | 0.15 | Overall Length(mm) | 165 | Weight(g) | 650 |
Hose B Diameter Fixing Screw(Rc) | 1/4 | Hose I.D.(mm) | 6.3 | Shank Dimensions(mm) | 6.35 |
Si trova sulla pagina di Impact Screwdriver ND-5LPY, il codice articolo è il seguente: 20244.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20244.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali