Codice articolo del costruttore: 20097
Marca: NIPPON PNEUMATIC MFG
Prezzo: 437.01 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
20097
Max. Tightening Torque(N▪m) | 23 | Socket Plug Angle(mm) | 9.5 | Capacity Bolt Diameter(φ/mm) | Standard: 5/high power: 5 |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Rotations(rpm) | 12000 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Air Consumption Amount(m³/min) | 0.25 |
Ventilation | Indietro | Detailed Model Number | NW-5LP | Overall Length(mm) | 152 |
Weight(g) | 600 | Hose B Diameter Fixing Screw | Rc1/4 | Hose I.D.(mm) | 6.3 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali