• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Taglierino L auto, colore giallo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

139124

Codice componente
139124
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade

5.72 €

Disponibile 3 giorni Rigid White Blade (Large) 0.5 mm Thin Includes 3 Total

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 210 Mass(g) 84 Compatible Replacement Blades LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH

Si trova sulla pagina di Taglierino L auto, colore giallo, il codice articolo è il seguente: 139124.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 139124.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico