Cassetta attrezzi a grande capacità

Cassetta attrezzi a grande capacità

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Thick-walled molding has excellent shock resistance as a tool box that can withstand hard use.
[Features]
· The handle of B-56 is stored in the upper lid when folded.
· A rugged structure with thick molding that does not move even when climbed on.
· B-56 has a hole for attaching a lock on the side surface.
· A tool box with reliable robustness and high capacity that provides user friendliness and ease of use.
[Applications]
· It can be used as a pedestal due to being flat.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-56-B

Codice componente
B-56-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

167.42 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 413×206×242
Case color Blu Mass(g) 3800 Material ABS
Features Load Resistance: 20 kg

Si trova sulla pagina di Cassetta attrezzi a grande capacità, il codice articolo è il seguente: B-56-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-56-B.

Supporto tecnico