Scatola esterna per valigetta portaminuteria B-19

Scatola esterna per valigetta portaminuteria B-19
  • Sconto volumi elevati
Rugged ABS parts case that can be arranged in 6 different patterns by altering the layout of the inner boxes.
[Features]
· The lid is transparent so the contents can be clearly identified.
· Impact-resistant, hard to crack, contents separately replaceable.
· Durable ABS parts case that can be stacked.
· It has a double structure that allows the inner box to be incorporated inside the outer box.
· It can be selected from 6 patterns by combining 2 types of inner boxes.
· It fully opens to 180°, making it easy to take out small parts.
[Applications]
· Ideal for storage of ever-growing collection of parts of different kinds and colors such as rhinestones, nail tips, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-19

Codice componente
B-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Parts Case Amount Of Content 1.5L Size 254(W)X41(H)X185(D)mm
Weight(g) 300 Material Main Body: ABS; Lid: AS 1 pc.

Si trova sulla pagina di Scatola esterna per valigetta portaminuteria B-19, il codice articolo è il seguente: B-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-19.

Supporto tecnico