Piegatrice per lamiera

Piegatrice per lamiera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Sheet metal processing tool which can easily perform beautiful folds with aluminum and iron plate.
[Features]
· Allows high-strength folding that can clear the ridgeline with light force applied.
· Capable of bending at 445 mm length for an iron plate without heat treatment of 0.6 mm thickness and pure aluminum plate of 1.5 mm thickness.
· Almost all bending processing on four surfaces is possible by 5 mm from 10 to 420 mm by the combination of groove intervals.
· However, for box-shaped types, it is not possible to bend 140, 160, 240-260, 310, 330, 360 or 370 mm lengths.
[Applications]
· The most basic bending for automotive instrument panels and robotic construction, etc.
· U-shaped type that can be used for the chassis and frames of radio-controlled cars and various covered products.
· There is no limitation on bending height so it is possible to make gutter-shaped receptacles or to bend hollow square cross sections (bending dimensions limited).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-130
K-130-1
K-130-2
K-130-3
K-130-4
K-130-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type Overall Length
(mm)
Bending Ability
(mm)
Mass
(g)
Codice JAN Accessory

333.78 €

1 Disponibile 6 giorni Sheet Metal Folding Machine510Iron Plate 0.6 / Aluminum Plate 1.5 or Less7300-Giant Clam Vise

27.70 €

1 Disponibile 7 giorni Kit impugnatura---4962772441176-

103.65 €

1 Disponibile 7 giorni Supporto lama---4962772441183-

32.71 €

1 Disponibile 7 giorni Vite di serraggio---4962772441190-

25.85 €

1 Disponibile 7 giorni Spessore anello di regolazione---4962772441206-

15.09 €

1 Disponibile 7 giorni Indicatore angolo di curvatura---4962772441251-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Altro

Supporto tecnico