• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi tipo L Torx TXL700H

Set chiavi tipo L Torx TXL700H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

L-type wrench for tightening/loosening T-type Torx screws.
[Features]
· Tamper-proof Torx screw compatible.
· For tightening and loosening of hexalobular screws and tamper-proof type hexalobular screws.
· Both ends have a hexalobular shape, allowing work to be performed in a narrow space.
· Electroless plating is used.
[Applications]
· Maintenance and assembly of machinery, and maintenance of automobiles and motorcycles, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TXL700H

Codice componente
TXL700H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g)

71.34 €

3 giorni 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) L Type Wrench Tip standards T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 Tip shape / tamper-proof T Type Tamper-Proof Type
Single Product/Set Classification Set Product

Si trova sulla pagina di Set chiavi tipo L Torx TXL700H, il codice articolo è il seguente: TXL700H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TXL700H.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico