Bussola Torx lunga (tipo molto robusto) 3TX-TL

Bussola Torx lunga (tipo molto robusto) 3TX-TL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A socket for work tightening and loosening long T-type Torx screws.
[Features]
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3TX-T20L
3TX-T25L
3TX-T27L
3TX-T30L
3TX-T40L
3TX-T45L
3TX-T50L
3TX-T55L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Shaft length (A measurement)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D Dimensions)
(mm)
Weight
(g)

14.57 €

8.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

T15/T20/T25981755

15.76 €

1 Disponibile 9 giorni T15/T20/T25981760

16.81 €

1 Disponibile 5 giorni T27/T30/T40981760

17.04 €

1 Disponibile 9 giorni T27/T30/T40961985

17.35 €

1 Disponibile 9 giorni T27/T30/T40961985

18.32 €

1 Disponibile 5 giorni T45/T50/T55961990

18.32 €

1 Disponibile 9 giorni T45/T50/T55961990

20.96 €

1 Disponibile 5 giorni T45/T50/T559522165

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a bussola manuale Tip shape / tamper-proof Tipo resistente con profilo a T Single Product/Set Classification Articolo singolo
Insertion Angle 9.5mm(3/8") Overall length (L dimension)(mm) 125

Supporto tecnico